(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดา
· วัสดุ- การ ข้อต่อฟิตติ้ง:เหล็กกล้า (ชุบสังกะสี การขัดเงา), Whee:Nylon6
·ขนาด เกลียว - 1, 2:M10 × 20, -3:M12 × 20
· สเปค - หมุนได้ โดยไม่ ต้องเบรค
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง (มม.) -50 x 18
·รับ พิกัดน้ำหนัก (กก.) -75
·ความสูงโดยรวม - 69 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986HV-1 ในชุด สกรู- พิมพ์ ลูกล้อ ด้วยโลหะEA986HV-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง