1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปิด บอลวาล์วEA983T-23

BALL VALVE LOCKOUT

ปิด บอลวาล์วEA983T-23
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,954.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ปิดเพื่อความปลอดภัยของ บอลวาล์ว
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:โพลีเอสเตอร์ อุปกรณ์:พีวีซี, HDPE
·ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้:-40 ℃ถึง 121 ℃
· มิติ - ตัวเครื่อง:เทป 325 × 290 × 37 (T) มม:25 x 700 (L) มม
·รู กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง -8 มม
·น้ำหนักประมาณ 240 กรัม
· ล็อค ด้วย แม่กุญแจ มีจำหน่ายทั่วไป
·เก็บที่ มือจับ ออกมาจาก บอลวาล์ว ในกระเป๋าด้วยตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต

รหัสสินค้า
EA983T-23
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,954.15

BALL VALVE LOCKOUT 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983T-23 ในชุด ปิด บอลวาล์วEA983T-23