1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เพลา หน้าแปลนท่ออ่อนEA969GA-8

ESC COUPLING

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เพลา หน้าแปลนท่ออ่อนEA969GA-8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,602.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กหล่อ
·JISB1452-1991
·บำรุงรักษาและบริการง่ายเนื่องจากคุณเพียงแค่ถอดสลักเกลียวเพื่อเปลี่ยนบุช
·ขนาด (มม.):เส้นผ่านศูนย์กลาง (A):200, เส้นผ่านศูนย์กลางรูบุช (M):41, เส้นผ่านศูนย์กลางรู สลักเกลียว (a):20, ข:145, C1:100, C2:100, D1:56, D2:56, F1:22.4, F2:22.4 ล:71

รหัสสินค้า
EA969GA-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,602.42

ESC COUPLING 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1