Gear Head (for 6W) EA968CV-50

Gear Head (for 6W) EA968CV-50

【Product Specifications】
・For 6W
・Ball bearing type
・Size-60mm
・The reduction gear ratio-1/50
・Allowable torque(N・m)-50Hz:1.72、60Hz:1.39

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA968CV-50

Part Number
EA968CV-50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA968CV-50 in the Gear Head (for 6W) EA968CV-50 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA968CV-50 ในชุด Gear Head (for 6W) EA968CV-50

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)