(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ช่วงความเร็ว - 50 Hz: 90/1400 รอบต่อนาที、60Hz:90/1700 รอบต่อนาที
· แรงดันไฟฟ้า - เฟสเดียว 100 V AC
· เอาท์พุต - 6 W
· แรงบิดเริ่มหมุน (N⋅m) - 0.04
· แรงบิดที่อนุญาต - 1200 รอบต่อนาที:0.048 N・m (50/60Hz) 90 รอบต่อนาที:0.03 N・m (50/60Hz)
ชนิด | คลองเลื่อย | ประเภทมอเตอร์ | อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า(V) | 100 | แรงบิด ที่อนุญาต | 1,200 รอบต่อนาที: 0.048 นิวตันเมตร (50/60 เฮิรตซ์) 90 รอบต่อนาที: 0.03 N⋅m (50/60 เฮิร์ตซ์) | JAN Code | 4518340958166 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA968CG-6 ในชุด มอเตอร์ควบคุมความเร็ว EA968CG-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง