• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 2:00 16/12 to 6:00 17/12/2018. We apologize for the inconvenience.
  • กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-90

Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-90

【Product Specifications】
・Output-90W
・Startup torque (N・m)-0.5
・Voltage-Single phase AC200V
・With terminal box type
・Frequency50Hz-Current:0.9A、Rated torque:0.69N・m Rated rotational speed:1300rpm
・Frequency60Hz-Current:1A、Rated torque:0.58N・m Rated rotational speed:1550rpm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA968CD-90

Part Number
EA968CD-90
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
Quote

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA968CD-90 in the Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-90 series.