Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-6

Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-6

【Product Specifications】
・Output-6W
・Startup torque (N・m)-0.045
・Voltage-Single phase AC200V
・With terminal box type
・Frequency50Hz-Current:0.1A、Rated torque:0.05N・m Rated rotational speed:1200rpm
・Frequency60Hz-Current:0.1A、Rated torque:0.042N・m Rated rotational speed:1500rpm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA968CD-6

Part Number
EA968CD-6
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA968CD-6 in the Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-6 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA968CD-6 ในชุด Induction Motor (with Terminal Box Type) EA968CD-6

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)