1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[สาม Groove]V พูลเล่ย์ (SP พูลเล่ย์ / 50U)EA968A-165

ESC VPULLEY

[สาม Groove]V พูลเล่ย์ (SP พูลเล่ย์ / 50U)EA968A-165
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,114.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 3 ร่อง
· วัสดุ- เหล็กหล่อ
· สายพาน ใช้งานได้ -B · BX (สำหรับ มาตรฐาน), 5 V · 5VX ( สายพาน บาง widthV), SPB ( สายพาน SP)
·สามารถติดเข้า / ถอดออกจาก / วางบน เพลา ด้วย ประแจหกเหลี่ยม เดียวหรือ ประแจบล็อค
·การส่งผ่านที่ปลอดภัยและแน่นอน
·ขนาด (มม.) - เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผ่านศูนย์กลาง:300, OD:307
· รูปทรง - 50U

รหัสสินค้า
EA968A-165
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,114.10

ESC VPULLEY 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ร่อง พูลเล่ย์ B,5V,SPB จำนวนร่อง พูลเล่ย์ 3 ประเภท สายพาน พูลเล่ย์ สายพานตัว V มาตรฐาน สายพานร่อง V แคบ (แบบ แผ่นเวจ ) สายพาน SP
ชนิด พูลเล่ย์ สายพานร่อง V เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. 307mm สายพาน รองรับการใช้งาน B/BX (ใช้งานทั่วไป), 5 V/5VX (สายพานร่อง V แคบ), SPB (สายพาน เอสพี)
JAN Code 4518340956490 เส้นผ่านศูนย์กลางของข้อมูล 300mm วัสดุ เหล็กหล่อ
รูปทรง 50U

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA968A-165 ในชุด [สาม Groove]V พูลเล่ย์ (SP พูลเล่ย์ / 50U)EA968A-165