• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

A 20 High-Load Conveyer Belt EA967AR-20

A 20 High-Load Conveyer Belt EA967AR-20

【Product Specifications】
・High load transmission belt that is excellent in heat resistance, oil resistance, flame resistance, and anti-static properties.
・Standard-A20
・Efficient pitch-508mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA967AR-20

Part Number
EA967AR-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA967AR-20 in the A 20 High-Load Conveyer Belt EA967AR-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA967AR-20 ในชุด A 20 High-Load Conveyer Belt EA967AR-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)