• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Energy-Saving V Belt EA967AN-96

Energy-Saving V Belt EA967AN-96

【Product Specifications】
・Standard…AN96
・Pitch circumference…2,438mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA967AN-96

Part Number
EA967AN-96
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA967AN-96 in the Energy-Saving V Belt EA967AN-96 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA967AN-96 ในชุด Energy-Saving V Belt EA967AN-96

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)