• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Slit Collar [Stainless Steel] EA966CC-26

Slit Collar [Stainless Steel] EA966CC-26

【Product Specifications】
・Slit type
・Material-Stainless steel (SUS304)
・ID x OD x Width…13 x 30 x 10

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA966CC-26

Part Number
EA966CC-26
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA966CC-26 in the Slit Collar [Stainless Steel] EA966CC-26 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA966CC-26 ในชุด Slit Collar [Stainless Steel] EA966CC-26

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)