• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Thrust Bearing EA966AE-5

Thrust Bearing EA966AE-5

【Product Specifications】
・Material-Bearing itself is SUJ2 bearing steel
・Nominal number…51205
・d…25
・D…47
・T…15
・Rated load Ca(KN)…27.8

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA966AE-5

Part Number
EA966AE-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA966AE-5 in the Thrust Bearing EA966AE-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA966AE-5 ในชุด Thrust Bearing EA966AE-5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)