• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-155【5 Pieces Per Package】

Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-155

【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Right-handed
・Hook shape-Anticlockwise
・RoHS-compliant
・OD-6.3mm
・Wire dia.(mm)-0.7
・free length of spring(mm)-22.3

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA952SG-155

Part Number
EA952SG-155
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

5 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA952SG-155 in the Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-155 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA952SG-155 ในชุด Tension Spring (Stainless Steel) EA952SG-155

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)