• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Washer (TPR) EA949ZB-102【10 Pieces Per Package】

Flat Washer (TPR) EA949ZB-102

【Product Specifications】
・Material-TPR
・ID.xOD.xThickness(mm)-10.5 x 22.0 x 2.0
・Qty. per unit-10 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949ZB-102

Part Number
EA949ZB-102
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949ZB-102 in the Flat Washer (TPR) EA949ZB-102 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949ZB-102 ในชุด Flat Washer (TPR) EA949ZB-102

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)