• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Taper Square Washer [8 Degrees] EA949WW-10A【10 Pieces Per Package】

Taper Square Washer [8 Degrees] EA949WW-10A

【Product Specifications】
・Incline angle-WV: 5°, WW: 8°
・Material-Iron (unichrome plating)
・ID…11
・Width…22
・Screw…M10

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949WW-10A

Part Number
EA949WW-10A
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949WW-10A in the Taper Square Washer [8 Degrees] EA949WW-10A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949WW-10A ในชุด Taper Square Washer [8 Degrees] EA949WW-10A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)