• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Anti-Loosening Washer EA949WN-9【10 Pieces Per Package】

Anti-Loosening Washer EA949WN-9

【Product Specifications】
・Material-Iron
・This washer resists to loosening of the bolt from vibrations or shocks.
・ID…17.0
・OD…25.4
・Thickness…3.4
・Qty.…10sets

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949WN-9

Part Number
EA949WN-9
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949WN-9 in the Anti-Loosening Washer EA949WN-9 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949WN-9 ในชุด Anti-Loosening Washer EA949WN-9

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)