• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Washer EA949WH-3【1,000 Pieces Per Package】

Flat Washer EA949WH-3

【Product Specifications】
・Material-Iron (chromate plating)
・ID x OD x Thickness…3 x 8 x 0.5mm
・Qty. per unit…1,000

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949WH-3

Part Number
EA949WH-3
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949WH-3 in the Flat Washer EA949WH-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949WH-3 ในชุด Flat Washer EA949WH-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)