1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ เม็ดมีด เกลียว หดตัวEA949VC-12A

ESC RECOIL INSERT

เครื่องมือ เม็ดมีด เกลียว หดตัวEA949VC-12A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,196.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ใช้ เครื่องมือ นี้เมื่อใส่ เม็ดมีด มีดหดตัว
·สำหรับ มิติ อื่นที่ไม่ใช่ มิติ เมตริกโปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน แยกต่อไปนี้
· มิติ - เมตริก:M12, M13 เต็ม พิทช์, UNC / BSW:1/2 ", UNF:1/2"

รหัสสินค้า
EA949VC-12A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,196.49

ESC RECOIL INSERT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949VC-12A ในชุด เครื่องมือ เม็ดมีด เกลียว หดตัวEA949VC-12A