• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Washer [Stainless Steel] (5 pcs) EA949SE-24【5 Pieces Per Package】

Flat Washer [Stainless Steel] (5 pcs) EA949SE-24

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・ID. x OD. x thickness(mm)-25.5 x 48 x 3.0
・Qty. per unit-5 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949SE-24

Part Number
EA949SE-24
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

5 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949SE-24 in the Flat Washer [Stainless Steel] (5 pcs) EA949SE-24 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949SE-24 ในชุด Flat Washer [Stainless Steel] (5 pcs) EA949SE-24

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)