Anti-Loosing Nut [Trivalent Chromate] (2 pcs) EA949PW-220【2 Pieces Per Package】

Anti-Loosing Nut [Trivalent Chromate] (2 pcs) EA949PW-220

【Product Specifications】
・Material-carbon steel(trivalent chromium)
・Coarse pitch thread
・New lock nut prevents looseness strongly by the concave nut and the eccentric convex washer.
・It is used in places requiring high safety such as express highways and tunnels.
・Compatible screw-M20
・Size-S:30mm, h:20mm
・Qty. per unit-2 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949PW-220

Part Number
EA949PW-220
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949PW-220 in the Anti-Loosing Nut [Trivalent Chromate] (2 pcs) EA949PW-220 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949PW-220 ในชุด Anti-Loosing Nut [Trivalent Chromate] (2 pcs) EA949PW-220

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)