• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Snap Ring for Hole [Steel] EA949PA-118【15 Pieces Per Package】

Snap Ring for Hole [Steel] EA949PA-118

【Product Specifications】
・Material-Iron
・Hole dia.…18mm
・Qty. per unit…15

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949PA-118

Part Number
EA949PA-118
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

15 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949PA-118 in the Snap Ring for Hole [Steel] EA949PA-118 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949PA-118 ในชุด Snap Ring for Hole [Steel] EA949PA-118

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)