• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Snap Ring for Hole [Steel] EA949PA-112【27 Pieces Per Package】

Snap Ring for Hole [Steel] EA949PA-112

【Product Specifications】
・Material-Iron
・Hole dia.…12mm
・Qty. per unit…27

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949PA-112

Part Number
EA949PA-112
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

27 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949PA-112 in the Snap Ring for Hole [Steel] EA949PA-112 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949PA-112 ในชุด Snap Ring for Hole [Steel] EA949PA-112

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)