• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Set Screw with Hexagonal Hole [Stainless Steel] EA949MR-306【49 Pieces Per Package】

Set Screw with Hexagonal Hole [Stainless Steel] EA949MR-306

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Dim.…M3 x 6
・Qty. per unit…49

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949MR-306

Part Number
EA949MR-306
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

49 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949MR-306 in the Set Screw with Hexagonal Hole [Stainless Steel] EA949MR-306 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949MR-306 ในชุด Set Screw with Hexagonal Hole [Stainless Steel] EA949MR-306

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)