• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Set Screw with Hexagonal Hole [Stainless Steel] EA949MR-1016【4 Pieces Per Package】

Set Screw with Hexagonal Hole [Stainless Steel] EA949MR-1016

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Dim.…M10 x 16
・Qty. per unit…4

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949MR-1016

Part Number
EA949MR-1016
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

4 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949MR-1016 in the Set Screw with Hexagonal Hole [Stainless Steel] EA949MR-1016 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949MR-1016 ในชุด Set Screw with Hexagonal Hole [Stainless Steel] EA949MR-1016

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)