• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hexagonal Hole Bolt [Stainless Steel] (8 pcs) EA949MJ-512【8 Pieces Per Package】

Hexagonal Hole Bolt [Stainless Steel] (8 pcs) EA949MJ-512

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel(SUS304CUN)
・Thread standard-JISB0205
・Strength class-A2-100
・Tension strength-1000N/mm2
・Size-M5x12
・Qty. per unit-8 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949MJ-512

Part Number
EA949MJ-512
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

8 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949MJ-512 in the Hexagonal Hole Bolt [Stainless Steel] (8 pcs) EA949MJ-512 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949MJ-512 ในชุด Hexagonal Hole Bolt [Stainless Steel] (8 pcs) EA949MJ-512

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)