Hexagonal Hole Bolt [Stainless Steel] EA949MJ-1655A【2 Pieces Per Package】

Hexagonal Hole Bolt [Stainless Steel] EA949MJ-1655A

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel(SUS304CUN)
・Thread standard-JIS B0205
・Strength class-A2-100
・Tension strength-1000N/mm2
・Size-M16x55
・Qty. per unit-2 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949MJ-1655A

Part Number
EA949MJ-1655A
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949MJ-1655A in the Hexagonal Hole Bolt [Stainless Steel] EA949MJ-1655A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949MJ-1655A ในชุด Hexagonal Hole Bolt [Stainless Steel] EA949MJ-1655A

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)