Spring Washer [Phosphor Cooper] EA949LY-460【8 Pieces Per Package】

Spring Washer [Phosphor Cooper] EA949LY-460

【Product Specifications】
・Material-Phosphor bronze
・Dim.-M6
・Qty. per unit-8

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LY-460

Part Number
EA949LY-460
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

8 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LY-460 in the Spring Washer [Phosphor Cooper] EA949LY-460 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LY-460 ในชุด Spring Washer [Phosphor Cooper] EA949LY-460

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)