Spring Washer [Stainless Steel] (2 pcs) EA949LY-320【2 Pieces Per Package】

Spring Washer [Stainless Steel] (2 pcs) EA949LY-320

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・With bag
・Size-M20
・Qty. per unit-2 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LY-320

Part Number
EA949LY-320
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LY-320 in the Spring Washer [Stainless Steel] (2 pcs) EA949LY-320 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LY-320 ในชุด Spring Washer [Stainless Steel] (2 pcs) EA949LY-320

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)