• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Washer (Hot-Dip Galvanizing) EA949LX-916【20 Pieces Per Package】

Flat Washer (Hot-Dip Galvanizing) EA949LX-916

【Product Specifications】
・Material-Iron(hot dip zinc-coated steel)
・ID.xOD.xThickness(mm)-17 x 32 x 2.6
・Qty. per unit-20 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LX-916

Part Number
EA949LX-916
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

20 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LX-916 in the Flat Washer (Hot-Dip Galvanizing) EA949LX-916 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LX-916 ในชุด Flat Washer (Hot-Dip Galvanizing) EA949LX-916

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)