Flat Washer (Unichrome) EA949LX-840【15 Pieces Per Package】

Flat Washer (Unichrome) EA949LX-840

【Product Specifications】
・Material-Iron(unichrome plating)
・Dim.…W1/2 x 2.3
・Qty. per unit…15

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LX-840

Part Number
EA949LX-840
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

15 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LX-840 in the Flat Washer (Unichrome) EA949LX-840 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LX-840 ในชุด Flat Washer (Unichrome) EA949LX-840

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)