Flat Washer (Unichrome) EA949LX-825【33 Pieces Per Package】

Flat Washer (Unichrome) EA949LX-825

【Product Specifications】
・Material-Iron(unichrome plating)
・Dim.…W5/16 x 1.6
・Qty. per unit…33

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LX-825

Part Number
EA949LX-825
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

33 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LX-825 in the Flat Washer (Unichrome) EA949LX-825 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LX-825 ในชุด Flat Washer (Unichrome) EA949LX-825

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)