Flat Washer (Hot-Dip Galvanizing) EA949LX-81【20 Pieces Per Package】

Flat Washer (Hot-Dip Galvanizing) EA949LX-81

【Product Specifications】
・Material …Iron (Molten Zinc Plating )
・Size (The inside diameter X Thickness)…W3/8 ×1.6mm
・Qty. Per Unit …20

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LX-81

Part Number
EA949LX-81
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

20 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LX-81 in the Flat Washer (Hot-Dip Galvanizing) EA949LX-81 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LX-81 ในชุด Flat Washer (Hot-Dip Galvanizing) EA949LX-81

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)