• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Washer [Brass] EA949LX-540【50 Pieces Per Package】

Flat Washer [Brass] EA949LX-540

【Product Specifications】
・Material-Brass (nickel plating)
・ID x OD x Thickness-4×10×0.8mm
・Qty. per unit-50

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LX-540

Part Number
EA949LX-540
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

50 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LX-540 in the Flat Washer [Brass] EA949LX-540 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LX-540 ในชุด Flat Washer [Brass] EA949LX-540

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)