Flat Washer [Trivalent Chromate] EA949LX-402【150 Pieces Per Package】

Flat Washer [Trivalent Chromate] EA949LX-402

【Product Specifications】
・Material-Steel (trivalent chromate)
・ID x OD x Thickness-2×6×0.4mm
・Qty. per unit-150

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LX-402

Part Number
EA949LX-402
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

150 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LX-402 in the Flat Washer [Trivalent Chromate] EA949LX-402 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LX-402 ในชุด Flat Washer [Trivalent Chromate] EA949LX-402

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)