• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Washer [Small] [Trivalent Chromate] EA949LX-308【101 Pieces Per Package】

Flat Washer [Small] [Trivalent Chromate] EA949LX-308

【Product Specifications】
・Material-Iron (trivalent chromium plating)
・ID x OD x Thickness (mm)…8 x 16 x 1.2
・Qty. per unit…101

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LX-308

Part Number
EA949LX-308
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

101 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LX-308 in the Flat Washer [Small] [Trivalent Chromate] EA949LX-308 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LX-308 ในชุด Flat Washer [Small] [Trivalent Chromate] EA949LX-308

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)