• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Washer [JIS/Stainless Steel] (2 pcs) EA949LX-220【2 Pieces Per Package】

Flat Washer [JIS/Stainless Steel] (2 pcs) EA949LX-220

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・With bag
・ID. x OD. x thickness(mm)-21 x 40 x 3.0
・Qty. per unit-2 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LX-220

Part Number
EA949LX-220
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LX-220 in the Flat Washer [JIS/Stainless Steel] (2 pcs) EA949LX-220 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LX-220 ในชุด Flat Washer [JIS/Stainless Steel] (2 pcs) EA949LX-220

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)