• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Washer [JIS/Unichrome] (4 pcs) EA949LX-120【4 Pieces Per Package】 (Part Numbers)

Flat Washer [JIS/Unichrome] (4 pcs) EA949LX-120

【Product Specifications】
・Material-Iron(unichrome plating)
・With bag
・ID.xOD.xThickness(mm)-21 x 40 x 3.2
・Qty. per unit-4 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LX-120

Part Number
EA949LX-120
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

4 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LX-120 in the Flat Washer [JIS/Unichrome] (4 pcs) EA949LX-120 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LX-120 ในชุด Flat Washer [JIS/Unichrome] (4 pcs) EA949LX-120

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)