• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Washer [JIS/Unichrome] (4 pcs) EA949LX-118【4 Pieces Per Package】 (Part Numbers)

Flat Washer [JIS/Unichrome] (4 pcs) EA949LX-118

【Product Specifications】
・Material-Iron(unichrome plating)
・With bag
・ID. x OD. x thickness(mm)-19 x 36 x 2.6
・Qty. per unit-4 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LX-118

Part Number
EA949LX-118
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

4 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LX-118 in the Flat Washer [JIS/Unichrome] (4 pcs) EA949LX-118 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LX-118 ในชุด Flat Washer [JIS/Unichrome] (4 pcs) EA949LX-118

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)