• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hexagonal Head Threaded Bolt [Stainless Steel] EA949LC-69A【4 Pieces Per Package】

Hexagonal Head Threaded Bolt [Stainless Steel] EA949LC-69A

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・UNF(Fine)
・Size-5/16x1.1/2
・Qty. per unit-4 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LC-69A

Part Number
EA949LC-69A
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

4 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LC-69A in the Hexagonal Head Threaded Bolt [Stainless Steel] EA949LC-69A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LC-69A ในชุด Hexagonal Head Threaded Bolt [Stainless Steel] EA949LC-69A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)