• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hexagonal Head Fully Threaded Bolt [Fine] EA949LB-1245【3 Pieces Per Package】

Hexagonal Head Fully Threaded Bolt [Fine] EA949LB-1245

【Product Specifications】
・Material-Iron
・Unichrome plating
・Fine thread
・Dim.…M12 x 45
・Pitch…1.5
・Qty. per unit…3

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LB-1245

Part Number
EA949LB-1245
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

3 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LB-1245 in the Hexagonal Head Fully Threaded Bolt [Fine] EA949LB-1245 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LB-1245 ในชุด Hexagonal Head Fully Threaded Bolt [Fine] EA949LB-1245

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)