• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hexagonal Head Fully Threaded Bolt (Iron, Unichrome Plating) EA949LA-1604

Hexagonal Head Fully Threaded Bolt (Iron, Unichrome Plating) EA949LA-1604

【Product Specifications】
・Material-Iron
・Unichrome plating
・Coarse pitch thread
・With bag
・Size-M16x100
・Qty. per unit-1 pc

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LA-1604

Part Number
EA949LA-1604
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LA-1604 in the Hexagonal Head Fully Threaded Bolt (Iron, Unichrome Plating) EA949LA-1604 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LA-1604 ในชุด Hexagonal Head Fully Threaded Bolt (Iron, Unichrome Plating) EA949LA-1604

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)