• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[ISO/12.9]Hexagonal Bolt (High Mechanical Strength・High Tension) EA949JC-890【2 Pieces Per Package】

[ISO/12.9]Hexagonal Bolt (High Mechanical Strength・High Tension) EA949JC-890

【Product Specifications】
・Material …Iron (SCM435)
・Coarse Pitch Thread
・Size …M8×90
・Qty. Per Unit …2

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949JC-890

Part Number
EA949JC-890
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949JC-890 in the [ISO/12.9]Hexagonal Bolt (High Mechanical Strength・High Tension) EA949JC-890 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949JC-890 ในชุด [ISO/12.9]Hexagonal Bolt (High Mechanical Strength・High Tension) EA949JC-890

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)