• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Quenched] Flat Washer EA949HM-15【10 Pieces Per Package】

[Quenched] Flat Washer EA949HM-15

【Product Specifications】
・For protection of a plate surface
・As a spacer for a downsized screw
・Material-Steel (S45C)
・A…16.3
・B…8.4
・C…3
・Applicable screw…M8

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949HM-15

Part Number
EA949HM-15
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949HM-15 in the [Quenched] Flat Washer EA949HM-15 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HM-15 ในชุด [Quenched] Flat Washer EA949HM-15

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)