• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Fully Threaded Bolt [Iron, Chromium Plating] EA949HL-44

Fully Threaded Bolt [Iron, Chromium Plating] EA949HL-44

【Product Specifications】
・Length-1m
・Thread D-1/2"
・Unichrome plating

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949HL-44

Part Number
EA949HL-44
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949HL-44 in the Fully Threaded Bolt [Iron, Chromium Plating] EA949HL-44 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HL-44 ในชุด Fully Threaded Bolt [Iron, Chromium Plating] EA949HL-44

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)