Hexagonal Fully Threaded Bolt EA949HE-104【150 Pieces Per Package】

Hexagonal Fully Threaded Bolt EA949HE-104

【Product Specifications】
・Material-Iron
・Unichrome plating
・Dim.…M10 x 40
・Qty. per unit…150

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949HE-104

Part Number
EA949HE-104
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

150 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949HE-104 in the Hexagonal Fully Threaded Bolt EA949HE-104 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HE-104 ในชุด Hexagonal Fully Threaded Bolt EA949HE-104

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)