• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hexagonal Head Heavy-Duty Bolt [ISO/10.9] EA949HD-2401【2 Pieces Per Package】

Hexagonal Head Heavy-Duty Bolt [ISO/10.9] EA949HD-2401

【Product Specifications】
・Material-Carbon steel for structural use (SCM435)
・Hardness-HRC32 to 39
・Thread accuracy-6g
・Surface finish-Black oxide film
・Screw dim. x L (mm)…M24 x 50
・Spec…Full thread

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949HD-2401

Part Number
EA949HD-2401
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949HD-2401 in the Hexagonal Head Heavy-Duty Bolt [ISO/10.9] EA949HD-2401 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949HD-2401 ในชุด Hexagonal Head Heavy-Duty Bolt [ISO/10.9] EA949HD-2401

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)