(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· Unbrako
· วัสดุ - เหล็กกล้า
· ความตึง - 1300N / mm2
· ความแข็ง-HRc38-43
· 12.9 ISO898 / 1
· มิติ:M16 x 80
·ปริมาณต่อหน่วย:1
·ตามขนาดความยาวของ สกรู จะแตกต่างจากรูปถ่าย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง