(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· Unbrako
· วัสดุ-โลหะผสม เหล็กกล้า
· ความต้านทานแรงดึง - 1300 N/mm2
· ความแข็ง - HRc38-43
· 12.9 ISO898/1
· ขนาดเกลียว...M12 x 100
·ปริมาณต่อหน่วย: 1
· ความยาวเกลียวจะแตกต่างจากในรูปภาพ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง