1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฝาน้ำมันเครื่องแบบระบายอากาศ EA949CX-33

OIL PLUG WITH VENT

ฝาน้ำมันเครื่องแบบระบายอากาศ EA949CX-33
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 183.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· บอดี้ - วัสดุ: โพลีเอไมด์ (เสริมใยแก้ว), สี: สีดำด้าน
· ออยซีล - NBR (ยางไนไตร)
· อุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง 130 °C
· ไม่สามารถใช้น้ำมันเบนซินและแอลกอฮอล์ได้
· อย่าใช้อุปกรณ์นี้กับแท็งก์น้ำเนื่องจากเรซิ่นจะดูดซับน้ำและขยายตัว
· A: PF3/8
· B: 9
· C: 22
· D: 16
· รูระบายอากาศ...มี

รหัสสินค้า
EA949CX-33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 183.87

OIL PLUG WITH VENT 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949CX-33 ในชุด ฝาน้ำมันเครื่องแบบระบายอากาศ EA949CX-33