• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

High Tensile Washers (Stainless Steel /6 pcs) EA949AH-108【6 Pieces Per Package】

High Tensile Washers (Stainless Steel /6 pcs) EA949AH-108

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Hardness class-HV-300
・High-strength stainless washer
・ID. x OD. x thickness(mm)-8 x 22 x 2.0
・Qty. per unit-6 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949AH-108

Part Number
EA949AH-108
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

6 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949AH-108 in the High Tensile Washers (Stainless Steel /6 pcs) EA949AH-108 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949AH-108 ในชุด High Tensile Washers (Stainless Steel /6 pcs) EA949AH-108

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)